Aller au contenu principal
Logo print

Keor compact armoire batterie 10 KVA

Keor Legrand

Keor compact armoire batterie 10 KVA

REF. 311095 EAN. 3414972095778

Armoire à batteries pour Keor Compact 10kVA équipée de batteries internes pour une longue autonomie

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Interface USB Non
Avec interface de communication RS-232 Non
SNMP Non
Type de tension DC
Hauteur 890 mm
Largeur 260 mm
Profondeur 850 mm
Poids 124.5 kg
Type de construction Appareil indépendant
Modulaire Non
Contact de commutation hors tension Non
Raccordement d'entrée Raccordement fixe
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 0
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 0
Nombre de raccordements de sortie (type F) 0
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe 0
Nombre de raccords de sortie standard français (type E) 0
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Type de charge Non applicable
Avec prise Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui

Documentation

2 documents
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Notice
LE12678AA.pdf pdf (4.03 Mo)