Aller au contenu principal
Logo print

Keor Multiplug UPS 600VA - 6 prises allemandes (4 de secours + 2 protégées contre les surtensions), chargeur USB, AVR

Keor Legrand

Keor Multiplug UPS 600VA - 6 prises allemandes (4 de secours + 2 protégées contre les surtensions), chargeur USB, AVR

REF. 310081 EAN. 3414971227248

Ligne compacte Onduleur interactif multiprise conçu pour les appareils d'infotainment domestiques tels que TV, DVR, Modem, Routeur, Console de jeux, Boîtier TV, etc.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 170-280 V
Fréquence primaire 45-65 Hz
Nombre de phases primaires 1
Tension de sortie 207-253 V
Fréquence secondaire 49-61 Hz
Puissance effective de sortie 360 W
Puissance apparente de sortie 600 VA
Nombre de phases secondaires 1
SNMP Non
Type de tension AC
Hauteur 89.5 mm
Largeur 190 mm
Profondeur 296 mm
Poids 5 kg
Temps de pontage à pleine charge 0 min
Possibilité de gestion du réseau Non
Technologie USV Interactif en ligne
Type de construction Appareil indépendant
Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.6
Efficacité totale 96 %
Contact de commutation hors tension Non
Fonction de coupure automatique Non
Nombre de raccordements de sortie (type F) 6
Classe de protection (IP) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage 0-40 °C
Niveau sonore 40 dB
Type de charge Universel
Avec prise Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) VRLA
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Plomb
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2050 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)

Documentation

5 documents
Notice
LE10562AA.pdf pdf (4.95 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0083_FR_AA.pdf pdf (0.16 Mo)
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0083_GB_AA.pdf pdf (0.14 Mo)
Notice
LE10561AC.pdf pdf (2.27 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00794-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)