Aller au contenu principal
Logo print

Keor SP UPS 800VA - 1 prise IEC + 1 prise GR (sauvegarde + protection contre les surtensions), AVR

Keor Legrand

Keor SP UPS 800VA - 1 prise IEC + 1 prise GR (sauvegarde + protection contre les surtensions), AVR

REF. 310184 EAN. 3414971232013

L'onduleur compact Line Interactive multisocket est conçu pour les appareils informatiques domestiques et de petite taille tels que DVR, Modem, Routeur, PC, Imprimante à jet d'encre, NAS, POS, etc.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 170-280 V
Fréquence primaire 45-65 Hz
Nombre de phases primaires 1
Tension de sortie 207-253 V
Fréquence secondaire 49-61 Hz
Puissance effective de sortie 480 W
Puissance apparente de sortie 800 VA
Interface USB Oui
Avec interface de communication RS-232 Non
Nombre de phases secondaires 1
SNMP Non
Type de tension AC
Hauteur 138 mm
Largeur 120 mm
Profondeur 330 mm
Poids 5.5 kg
Temps de pontage à pleine charge 0 min
Possibilité de gestion du réseau Non
Technologie USV Interactif en ligne
Type de construction Appareil indépendant
Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.6
Efficacité totale 97 %
Contact de commutation hors tension Non
Fonction de coupure automatique Non
Raccordement d'entrée C14
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 1
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 0
Nombre de raccordements de sortie (type F) 1
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe 0
Nombre de raccords de sortie standard français (type E) 0
Classe de protection (IP) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage 0-40 °C
Niveau sonore 40 dB
Type de charge Universel
Avec prise Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) VRLA
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Plomb
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2380 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)

Documentation

5 documents
Notice
LE10802AC.pdf pdf (4.18 Mo)
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0160_FR_AA.pdf pdf (0.15 Mo)
Notice
LE11154AB.pdf pdf (17.67 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0160_GB_AA.pdf pdf (0.16 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00793-V01.01-EN.pdf pdf (0.83 Mo)