KERO MOD armoire modulaire vide pour batteries jusqu'à 16 tiroirs
Keor
Legrand
KERO MOD armoire modulaire vide pour batteries jusqu'à 16 tiroirs
REF. 310484
EAN.
3414972273527
Augmente le temps de sauvegarde de l'ASI grâce à une armoire de batteries modulaire supplémentaire en installant des tiroirs de batteries remplaçables à chaud, ce qui permet un remplacement facile et sûr des batteries.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 1990 mm |
Profondeur | 1000 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Nombre de Pack 1 | 0 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 0 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 0 g |
Documentation
5 documents
Notice
Notice
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION