Kit batterie Ni-Cd pour blocs à phares LED
Legrand
Kit batterie Ni-Cd pour blocs à phares LED
REF. 660973
EAN.
3414970736208
Batterie de remplacement, montage mural
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Nombre de cellules | 4 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 4.8 V |
Capacité | 4 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | D |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Non |
Température ambiante | 0-40 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
---|---|
Poids | 486 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | LR20 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 4 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 140 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
1 document
Fiche de sécurité
SÉLECTIONNER UNE ACTION