Kit pour branchement tarif jaune pour disjoncteur de puissance jusqu'à 160A pour XL³160 isolant
XL³
Legrand
Kit pour branchement tarif jaune pour disjoncteur de puissance jusqu'à 160A pour XL³160 isolant
REF. 020238
EAN.
3245060202385
XL³, kit de branchement pour coffret et armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 575 mm |
Largeur | 515 mm |
Hauteur | 400 mm |
---|---|
Profondeur | 15 mm |
Matériau | Métal |
Documentation
2 documents
Cahier d'atelier
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION