Aller au contenu principal
Logo print

Kit caisson prof. 725 mm DMX³ 1600 pour largeur 36 mod.

DMX³ Legrand

Kit caisson prof. 725 mm DMX³ 1600 pour largeur 36 mod.

REF. 021098 EAN. 3414970757012

Kit caisson DMX³1600 pour armoires XL³6300 et XL³4000 largeur 36 modules profondeur 725mm pour réalisation de formes XL³ pour appareils avec un raccordement prises arrière ou prises avant

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Dimension de trame 850 mm
Adapté à la largeur de boîtier 975 mm
Adapté à la profondeur de boîtier 725 mm
Largeur 850 mm
Hauteur 600 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Galvanisé
Avec entrée de câble Oui
Avec serrure Non
Type de construction Kit de montage
Pour subdivision intérieure forme 2a Oui
Pour subdivision intérieure forme 2b Oui
Pour subdivision intérieure forme 3a Oui
Pour subdivision intérieure forme 3b Oui
Pour subdivision intérieure forme 4a Oui
Pour subdivision intérieure forme 4b Oui

Documentation

1 document
Cahier d'atelier