Aller au contenu principal
Logo print

Kit caisson prof. 975 mm DMX³ 1600 pour gaine à cables

DMX³ Legrand

Kit caisson prof. 975 mm DMX³ 1600 pour gaine à cables

REF. 021095 EAN. 3414970756985

Kit caisson DMX³1600 pour gaines à câbles armoires XL³6300 et XL³4000 profondeur 975mm pour réalisation de formes XL³ pour appareils avec un raccordement prises arrière ou prises avant

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Dimension de trame 350 mm
Adapté à la largeur de boîtier 475 mm
Adapté à la profondeur de boîtier 975 mm
Largeur 350 mm
Hauteur 600 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Galvanisé
Avec entrée de câble Oui
Avec serrure Non
Type de construction Kit de montage
Pour subdivision intérieure forme 2a Oui
Pour subdivision intérieure forme 2b Oui
Pour subdivision intérieure forme 3a Oui
Pour subdivision intérieure forme 3b Oui
Pour subdivision intérieure forme 4a Oui
Pour subdivision intérieure forme 4b Oui

Documentation

1 document
Cahier d'atelier