Aller au contenu principal
Logo print

Kit chassis + porte tole 2x12 modules

Legrand

Kit chassis + porte tole 2x12 modules

REF. 001437 EAN. 3245060014377

Porte métallique Legrand avec porte-outils, blanc signal RAL 9003, pour répartiteur apparent Ekinoxe

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Encastré
Nombres de rangées 2
Largeur en nombre de modules 24
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Non
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Non
Type de fermeture Autre
Matériau du boîtier/corps Acier
Profondeur d'encastrement 82 mm
Hauteur d'encastrement 426 mm
Largeur d'encastrement 326 mm
Profondeur intérieure 87 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Oui
Rail DIN Non
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Non
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP30
Hauteur 430 mm
Largeur 330 mm
Profondeur 86 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 24
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

3 documents
Notice
0064V21-03.pdf pdf (0.46 Mo)
Fiche technique
F02428EN_03.pdf pdf (0.57 Mo)
Fiche technique
F02428FR_03.pdf pdf (0.58 Mo)
1 document
Agrément
LOVAG-IT 16.040 (1.35 Mo)