Kit composé de 1 switch PoE et 2 points d'accès WiFi PoE (n+ac) - à encastrer - blanc
LCS³
Legrand
Kit composé de 1 switch PoE et 2 points d'accès WiFi PoE (n+ac) - à encastrer - blanc
REF. 033611
EAN.
3414972510509
Point d'accès Wi-Fi Power Over Ethernet - à brancher dans une prise RJ45
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Bande de fréquences | 2,4 GHz et 5 GHz |
---|---|
Géré | Oui |
Protocole radio | Autre |
Cryptage | WPA2 |
Ethernet | Oui |
Nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s | 1 |
Nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s | 1 |
Nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s | 0 |
Nombre de ports POF 100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports POF 1000 Mbit/s | 0 |
Pare-feu | Non |
Sécurité VPN | Non |
Raccordement pour antenne externe | Non |
Fonction bridge | Oui |
Nombre d'AP supportés | 0 |
Fonction de répétition | Non |
---|---|
Power over Ethernet | Oui |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Encastré | Non |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Fixation sur mât | Non |
Montage encastré | Non |
Montage mural | Oui |
Adaptateur de prise | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | DC |
Documentation
7 documents
Notice
Notice
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION