Ce produit est obsolète
Kit contournement (1 angle ext.+1 angle int.)-Moulure Céliane déco 30x12,5
Legrand
Kit contournement (1 angle ext.+1 angle int.)-Moulure Céliane déco 30x12,5
REF. 098372
EAN.
3414970008671
Kit de contournement pour moulure Céliane déco 30x12,5mm composé de 1 raccord pour angle rentrant et 1 raccord pour angle sortant - blanc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Capot moulé |
---|---|
Angle | 70-140 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | Autre |
Feuille de protection | Non |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 12.5 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION