Kit de contournement (1 angle extérieur + 1 angle intérieur) - Plinthe 80x20
Legrand
Kit de contournement (1 angle extérieur + 1 angle intérieur) - Plinthe 80x20
REF. 098222
EAN.
3414970008336
Kit de contournement pour raccorder des plinthes 80 x 20mm sur 2 angles de mur composé de 1 raccord pour angle sortant et 1 raccord pour angle rentrant - blanc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Capot moulé |
---|---|
Angle | 60-120 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | Autre |
Feuille de protection | Non |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 20 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION