Kit d'éclairage LED Atlantic & Marina équipé d'un détecteur de mouvement et d'une prise (Schuko) pour installation
Atlantic & Marina
Legrand
Kit d'éclairage LED Atlantic & Marina équipé d'un détecteur de mouvement et d'une prise (Schuko) pour installation
REF. 036383
EAN.
3414971863583
Atlantic, Marina, Altis, éclairage pour armoires et coffrets
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension assignée (Ue) | 220-240 V |
---|---|
Type de tension | AC |
Puissance de la source lumineuse | 11 W |
Avec prise | Oui |
Finition du raccordement électrique | Prise/coupleur |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Longueur | 500 mm |
Avec détecteur crépusculaire | Oui |
---|---|
Matériau | Plastique |
Avec dispositif on/off | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Mode de pose | Fixation à vis |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION