Kit enrouleur RJ45 cat. 6 UTP pour pop up à équiper
Legrand
Kit enrouleur RJ45 cat. 6 UTP pour pop up à équiper
REF. 054034
EAN.
3414970339249
Bloc escamotable à équiper pour une mise à disposition des fonctions courant fort et courant faible au niveau du sol
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Autre |
Matériau | Plastique |
Couleur | Gris |
Longueur | 105 mm |
Largeur | 58 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Diamètre | 0 mm |
---|---|
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 1 |
Protection contre les surtensions | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION