Kit de fermeture de porte coupe-feu
Legrand
Kit de fermeture de porte coupe-feu
REF. 040694
EAN.
3245060406943
Accessoire de mise en sécurité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement | 24-24 V |
---|---|
Force de préhension | 200-200 N |
Type de construction | Angulaire |
Mode de pose | Montage en saillie |
Montage mural | Oui |
Montage au sol | Non |
---|---|
Adapté à un montage au plafond | Non |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Antidéflagration | Non |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION