Kit installation pour Pop up 2x4 modules
Legrand
Kit installation pour Pop up 2x4 modules
REF. 054008
EAN.
3245060540081
Le kit d'installation permet un montage et une fixation aisés et en toute sécurité des pop up sur le plancher technique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Autre |
Couleur | Autre |
Longueur | 263 mm |
Largeur | 108 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Diamètre | 0 mm |
---|---|
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION