Kit installation pour Pop up 3 modules
Legrand
Kit installation pour Pop up 3 modules
REF. 054005
EAN.
3245060540050
Le kit d'installation permet un montage et une fixation aisés et en toute sécurité des pop up sur le plancher technique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Carré |
Matériau | Autre |
Couleur | Autre |
Longueur | 108 mm |
Largeur | 108 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Diamètre | 0 mm |
---|---|
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION