Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Classe 100
Bticino
Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
REF. BT364618
EAN.
8005543631133
Kit visiophone Classe 100 prêt à poser, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 1 |
Nombre de platines de rue | 1 |
Nombre de boutons d'appel | 1 |
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose du poste intérieur | Saillie |
Couleur du poste intérieur | Blanc |
Mode de pose de la platine de rue | Saillie |
Matériau de la platine de rue | Aluminium |
Couleur de la platine de rue | Gris |
Nombre max. de postes intérieurs | 2 |
Nombre max. de platines de rue | 2 |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec secret de conversation | Non |
Peut être connecté à un smartphone | Non |
Communication interne | Oui |
Mains libres | Oui |
Avec fonction jour/nuit | Oui |
Angle d'ouverture de la camera | 15 ° |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Taille de l'écran | 127 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 5 inch |
Caméra ajustable manuellement | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Convient les personnes en situation de handicap | Oui |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 164 mm |
Hauteur | 165 mm |
Profondeur | 20.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
---|---|
Courant d'alimentation | 0.010-0.25 A |
Fréquence | 0-0 Hz |
Niveau sonore | 82 dB |
Consommation en veille | 30 mA |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.1-2.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Entre axe de fixation verticale | 60-85 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 60-115 mm |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Non |
Nombre de sonneries | 16 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | Autre |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Orientable |
Distance max entre platine et poste intérieur | 600 m |
Type de grade de communication | Autre |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Non |
Moyen de pilotage | Configurateur |
Pilotable à la voix | Non |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION