Kit - PR12 - bloc de contacts - 8 contacts
Legrand
Kit - PR12 - bloc de contacts - 8 contacts
REF. 200408
EAN.
3245062004086
Bloc de contact pour commutateur à came PR12 - 8 contacts
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d’accessoires électriques | Autre |
---|---|
Type d’accessoires mécaniques | Autre |
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 40 mm |
---|---|
Hauteur | 42 mm |
Profondeur | 66 mm |
Sans halogène | Oui |