Kit séparation en U pour jeu de barres horizontal 4000A pour gaine à câbles interne profondeur 975mm pour formes XL³
XL³
Legrand
Kit séparation en U pour jeu de barres horizontal 4000A pour gaine à câbles interne profondeur 975mm pour formes XL³
REF. 020876
EAN.
3245060208769
XL³, équipement pour la réalisation de formes 2a à 4b pour armoires XL³6300 et XL³4000 avec un raccordement prises arrière ou prises avant
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté à la profondeur de boîtier | 975 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Autre |
Avec entrée de câble | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de construction | Pièce individuelle |
Pour subdivision intérieure forme 2a | Non |
---|---|
Pour subdivision intérieure forme 2b | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 3a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 3b | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 4a | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 4b | Non |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION