Ce produit est obsolète
Kit de support pour plancher technique pour baie serveur 19pouces profondeur 600mm
Linkeo
Legrand
Kit de support pour plancher technique pour baie serveur 19pouces profondeur 600mm
REF. 446882
EAN.
3414972027588
Baie serveur 19pouces, équipement pour montage et fixation des baies
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 550 mm |
---|---|
Hauteur | 700 mm |
Profondeur | 180 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1200 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Galvanisé |
---|---|
Couleur | Zinc |
Avec entrée de câble | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION