Ce produit est obsolète
Kit tour porte (4 angles plats) - Moulure Céliane déco 30x12,5
Legrand
Kit tour porte (4 angles plats) - Moulure Céliane déco 30x12,5
REF. 098373
EAN.
3414970008688
Kit tour de porte pour moulure Céliane déco 30x12,5mm composé de 2 raccords en L pour haut de porte et 2 raccords en L pour bas de porte - blanc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Capot moulé |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
---|---|
Type de fixation | Encliquetable |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 12.5 mm |
Profondeur | 12.5 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION