Kit ventilation de toit pour coffret LCS³ profondeur 625mm
LCS³
Legrand
Kit ventilation de toit pour coffret LCS³ profondeur 625mm
REF. 446193
EAN.
3414971174023
Accessoire pour la ventilation de toit pour LCS³
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de ventilateurs | 2 |
---|---|
Tension de fonctionnement CA 50 Hz | 230-230 V |
Tension de fonctionnement CA 60 Hz | 230-230 V |
Tension de fonctionnement CC | 0-0 V |
Type de tension | AC |
Encastrement mural | Non |
Construit comme un ventilateur embrochable | Non |
Ventilateur de circulation | Oui |
Ventilateur de toit | Oui |
Avec filtre | Non |
Flux volumique, à soufflage libre | 60 m³/h |
---|---|
Finition CEM | Oui |
Mode de pose | Fixation à vis |
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9011 |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 38 mm |
Profondeur | 555 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION