Aller au contenu principal
Logo print

Lampe BAPI à LEDs 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris

BAPI Legrand

Lampe BAPI à LEDs 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris

REF. 060894 EAN. 3414970531100

Lampe portable d'intervention

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Rechargeable Oui
Chargeur intégré Oui
Source lumineuse principale Autre
Source lumineuse auxiliaire Autre
Source lumineuse fournie Oui
Matériau du boîtier/corps Plastique
Couleur du boîtier/corps Anthracite
Convient pour l'éclairage d'urgence Oui
Tension nominale (Un) 207-253 V
Fonction lumière clignotante source lumineuse principale Oui
Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire Oui
Classe de protection (IP) IP55
Classe de protection II
Largeur 63.9 mm
Hauteur/profondeur 182.5 mm
Longueur 113.1 mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) Cs
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 2
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 53 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)

Documentation

1 document
Notice
LE09193AC.pdf pdf (0.95 Mo)