Lampe portable d'intervention ERDF 200 à LEDs
BAPI
Legrand
Lampe portable d'intervention ERDF 200 à LEDs
REF. 060895
EAN.
3245060608958
Lampe portable d'intervention
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Rechargeable | Oui |
---|---|
Chargeur intégré | Oui |
Source lumineuse principale | Lampe à incandescence |
Source lumineuse auxiliaire | Lampe à incandescence |
Source lumineuse fournie | Oui |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Rouge |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Oui |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Fonction lumière clignotante source lumineuse principale | Non |
Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire | Non |
Puissance de la lampe source lumineuse principale | 9 W |
Puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire | 3 W |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Classe de protection | II |
---|---|
Largeur | 151 mm |
Hauteur/profondeur | 286 mm |
Longueur | 145 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 3 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION