Lot de 10 connecteurs RJ45 Linkeo C catégorie 6A STP avec adaptateurs 45x45mm 2 modules
Linkeo
Legrand
Lot de 10 connecteurs RJ45 Linkeo C catégorie 6A STP avec adaptateurs 45x45mm 2 modules
REF. 632901
EAN.
3414972218863
Linkeo C, connecteurs RJ45 avec plastron permettant une installation traditionnelle au mur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Oui |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Oui |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6A (IEC) |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Boîtier blindé | Oui |
Raccordement de mise à la terre séparé | Oui |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Autre |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Non |
---|---|
Avec résistance terminale | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Codage mécanique | Oui |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 34 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION