Lot de 100 bouchons RE Ø16mm IP40
Legrand
Lot de 100 bouchons RE Ø16mm IP40
REF. 05916
EAN.
3414971492738
Bouchon d'étanchéité en matière plastique souple répondant aux exigence de la RE2020 ; s'adapte en bout de conduit flexible ICTA ou ICA pour limiter jusqu'à 90% des flux d'air de l'installation électrique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Pour diamètre de tube nominal | 16-16 mm |
Convient aux tubes rigides | Oui |
Convient aux tubes flexibles | Oui |
---|---|
Etanche à l'air | Oui |
Couleur | Bleu |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION