Lot de 100 embouts à perforation directe ISO Ø25mm
Plexo³
Legrand
Lot de 100 embouts à perforation directe ISO Ø25mm
REF. 001957
EAN.
3414971093133
Plexo³, accessoire de montage pour coffret
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Fermé |
---|---|
Insert pour presse-étoupe | Oui |
Entrée de câble | Rond |
Nombre câbles | 1-1 |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 9-18 mm |
Diamètre d'alésage | 15 mm |
Pour épaisseur de paroi | 2.5-4 mm |
Taille de filetage (métrique) | 25 |
Longueur totale | 15 mm |
Serre cable | Non |
Technique de rétrécissement | Oui |
Finition de l'angle | Non |
---|---|
Matériau | Autre |
Qualité du matériau | Polypropylène (PP) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Sans halogène | Non |
Couleur | Gris |
Etanche au gaz | Non |
Ininflammable | Non |
Etanche à l’eau | Oui |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Documentation
2 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION