Lot de 200 bouchons RE Ø32mm IP40
Legrand
Lot de 200 bouchons RE Ø32mm IP40
REF. 05933
EAN.
3414971494831
Bouchon d'étanchéité en matière plastique souple répondant aux exigence de la RE2020 ; s'adapte en bout de conduit flexible ICTA ou ICA pour limiter jusqu'à 90% des flux d'air de l'installation électrique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Pour diamètre de tube nominal | 32-32 mm |
Convient aux tubes rigides | Oui |
Convient aux tubes flexibles | Oui |
---|---|
Etanche à l'air | Oui |
Couleur | Bleu |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION