Lot 2000 colliers en sachet de 100 Colson noirs protégés ultraviolets denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm
Colson™
Legrand
Lot 2000 colliers en sachet de 100 Colson noirs protégés ultraviolets denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm
REF. 200865
EAN.
3245062008657
Colson, collier d'installation Colson pour regrouper et serrer entre eux tous types de cables
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur de bande | 9 mm |
---|---|
Longueur de bande | 355 mm |
Epaisseur de bande | 2 mm |
Résistance min. à la traction | 530 N |
Température de fonctionnement | -40-85 °C |
Température de montage | -30-40 °C |
Modèle | Crantage extérieur |
Fermeture à bande | Languette/patte en plastique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Fluorescent | Non |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Sans |
Homologation UL | Non |