Aller au contenu principal
Logo print

Lot de 24 connecteurs RJ45 Keystone catégorie6 UTP

Linkeo Legrand

Lot de 24 connecteurs RJ45 Keystone catégorie6 UTP

REF. 632909 EAN. 3414972227292

Keystone, connecteurs RJ45 pour panneaux de brassage

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Jack
Type de connecteur RJ45 8(8)
Blindé Non
Catégorie 6
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Outil spécial requis Non
Adapté à un câble rond Oui
Adapté à un câble plat Non
Adapté à un conducteur multibrins Oui
Adapté à un conducteur massif Oui
Couleur Gris
Transparent Non
Plage AWG 23-26
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
Largeur 18 mm
Hauteur 31 mm
Profondeur 34 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Numéro RAL 7016
Traitement antimicrobien Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Mode de pose Autre
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable

Documentation

3 documents
Fiche technique
S000117683FR-02.pdf pdf (4.59 Mo)
Notice
LE13273AA.pdf pdf (4.2 Mo)
Fiche technique
S000117683EN-02.pdf pdf (4.59 Mo)
3 documents
PEP
LGRP-01521-V02.01-FR.pdf pdf (1.19 Mo)
Agrément
PEP
LGRP-01521-V02.01-EN.pdf pdf (1.21 Mo)