Lot colliers Coslon 9x185mm - avec embase
Colson™
Legrand
Lot colliers Coslon 9x185mm - avec embase
REF. 031947
EAN.
3245060319472
Lot de collier Colson noir avec embase - protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm diamètre 10mm à 42mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur de bande | 9 mm |
---|---|
Longueur de bande | 185 mm |
Epaisseur de bande | 2 mm |
Résistance min. à la traction | 360 N |
Température de fonctionnement | -40-85 °C |
Température de montage | -30-40 °C |
Modèle | Crantage extérieur |
Fermeture à bande | Languette/patte en plastique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Fluorescent | Non |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Cheville |
Homologation UL | Non |