Lot de deux caches borne plombables - IP20 - pour interrupteur sectionneur et inverseur de source manuel DSX 1 pôle taille 1
DSX
Legrand
Lot de deux caches borne plombables - IP20 - pour interrupteur sectionneur et inverseur de source manuel DSX 1 pôle taille 1
REF. 424203
EAN.
3414971978942
Jeu de deux cache-bornes plombables - IP20 - pour DSX 1 pôle interrupteur-sectionneur manuel et inverseur, taille 1
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Couvercle |
---|---|
Largeur | 17.5 mm |
Hauteur | 51 mm |
Profondeur | 48 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 40-50 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -50-70 °C |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION