Ce produit est obsolète
Luminaire de secours LED URA 34 - 350 lumens - 1h - Permanent / Non Permanent
BAES U34LED
Legrand
Luminaire de secours LED URA 34 - 350 lumens - 1h - Permanent / Non Permanent
REF. 661244
EAN.
3245066612447
Luminaire de secours à LED standard - Permanent / Non permanent (P / NP) - 350 lumens - Autonomie 1 heure - LED - Batterie NiMH - Les tests de maintenance sont effectués manuellement
Pas de tarif
Partager
4
Mise à jour du produit
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
---|---|
Type de pictogramme | Autocollant |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Système de contrôle | Sans |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiMh |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique transparent |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Courant nominal | 150-150 mA |
Classe de protection (IP) | IP42 |
Classe de protection | II |
Puissance du système | 35 W |
Flux lumineux utile | 350 lm |
Température de couleur | 5700-5700 K |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
---|---|
Largeur | 125 mm |
Hauteur/profondeur | 55 mm |
Longueur | 285 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 3 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Code CEI (Pack2) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack2) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack2) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 2 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) | 2 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack2) | 53 g |
Localisation Pack2 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack2) | I : Industriel (Pas Portable) |