Luminaire sur source centralisé d'ambiance encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - tension 110V= à 220V= ou 230V~
Kickspot
Legrand
Luminaire sur source centralisé d'ambiance encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - tension 110V= à 220V= ou 230V~
REF. 062964
EAN.
3245060629649
LSC d’ambiance permettant le maintient d'un éclairage uniforme garantissant la visibilité - Permet de prévenir tout risque de panique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation et d'ambiance |
Pictogramme inclus | Non |
Système de contrôle | Auto-test automatique |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Avec interrupteur à distance | Oui |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Centralisé (source centrale) |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique transparent |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 110-220 V |
Courant nominal | 18-36 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 209000 h |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 4 W |
Flux lumineux utile | 320 lm |
Flux lumineux en mode veille | 3 lm |
Température de couleur | 5700-5700 K |
---|---|
Distance de visibilité du pictogramme | 15 m |
Largeur | 187 mm |
Hauteur/profondeur | 76 mm |
Longueur | 187 mm |
Diamètre externe | 187 mm |
Largeur d'encastrement | 152 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 61.5 mm |
Longueur d’encastrement | 152 mm |
Diamètre d'encastrement | 152 mm |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Adressable | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION