Luminaire sur source centralisé d'évacuation encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - 110V= à 220V= ou 230V~
Kickspot
Legrand
Luminaire sur source centralisé d'évacuation encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - 110V= à 220V= ou 230V~
REF. 062924
EAN.
3245060629243
LSC d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation |
Type de pictogramme | Feuillet/plaque inséré(e) |
Visibilité du pictogramme | Uni/bilatéral |
Pictogramme inclus | Oui |
Système de contrôle | Auto-test automatique |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Avec interrupteur à distance | Oui |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Centralisé (source centrale) |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique transparent |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 110-220 V |
Courant nominal | 4.5-9 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 123000 h |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 1 W |
Flux lumineux utile | 45 lm |
Flux lumineux en mode veille | 3 lm |
---|---|
Température de couleur | 5300-5300 K |
Distance de visibilité du pictogramme | 15 m |
Largeur | 187 mm |
Hauteur/profondeur | 202 mm |
Longueur | 240 mm |
Diamètre externe | 187 mm |
Largeur d'encastrement | 152 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 61.5 mm |
Longueur d’encastrement | 152 mm |
Diamètre d'encastrement | 152 mm |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Adressable | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION