Luminaire sur source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45lm IP43 IK07 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~
LSC
Legrand
Luminaire sur source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45lm IP43 IK07 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~
REF. 062915
EAN.
3414971361485
LSC d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | En saillie et encastré |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation |
Type de pictogramme | Autre |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Pictogramme inclus | Oui |
Système de contrôle | Sans |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Avec interrupteur à distance | Oui |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Centralisé (source centrale) |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Numéro RAL du boîtier | 910 |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique transparent |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 40.2-253 V |
Courant nominal | 9-19 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Classe de protection (IP) | IP43 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 1.1 W |
Flux lumineux utile | 45 lm |
---|---|
Flux lumineux en mode veille | 3 lm |
Température de couleur | 5600-5700 K |
Distance de visibilité du pictogramme | 15 m |
Largeur | 125 mm |
Hauteur/profondeur | 45 mm |
Longueur | 225 mm |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 0-60 Hz |
Consommation en veille | 19 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Non applicable |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Adressable | Non |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 0 |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche fin de vie
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION