Lyre à clipsage Ø16mm - blanc RAL9010
Legrand
Lyre à clipsage Ø16mm - blanc RAL9010
REF. 07550
EAN.
3414971491441
Accessoire, pour fixation de tubes
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Fermé | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Connectable | Non |
Type de fixation | Borne |
---|---|
Avec pièce intercalaire | Non |
Couleur | Blanc |