Lyre à clipsage Ø16mm - sable RAL1015
Legrand
Lyre à clipsage Ø16mm - sable RAL1015
REF. 07560
EAN.
3414971495173
Accessoire, pour fixation de tubes
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Fermé | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Connectable | Non |
Type de fixation | Borne |
---|---|
Avec pièce intercalaire | Non |
Couleur | Autre |