Lyre à clipsage Ø25mm - sable RAL1015
Legrand
Lyre à clipsage Ø25mm - sable RAL1015
REF. 07562
EAN.
3414971493957
Accessoire, pour fixation de tubes
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Fermé | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Connectable | Non |
Type de fixation | Borne |
---|---|
Avec pièce intercalaire | Non |
Couleur | Autre |