Manchon pour conduits Ø16mm - sable RAL1015
Legrand
Manchon pour conduits Ø16mm - sable RAL1015
REF. 06201
EAN.
3414971494206
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyoléfine |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Non revêtu |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Modèle | Écartement |
Pour diamètre de tube nominal | 16 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION