Manchon pour conduits Ø63mm - gris RAL7035
Legrand
Manchon pour conduits Ø63mm - gris RAL7035
REF. 06007
EAN.
3414971495739
Accessoire, pour conduits cintrables et rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyoléfine |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Non revêtu |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Modèle | Écartement |
Pour diamètre de tube nominal | 63 mm |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
5 documents
Agrément
NF 004-NF004_1119
(0.79 Mo)
Agrément
NF 004-NF004_1122
(0.87 Mo)
Agrément
NF 004-NF004_1118
(0.88 Mo)
Agrément
NF 004-NF004_1030
(0.99 Mo)
Agrément
NF 004-NF004_1124
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION