Manchon noir IP54 pour conduit tube pour canalisation Ø63mm
Legrand
Manchon noir IP54 pour conduit tube pour canalisation Ø63mm
REF. 01502
EAN.
3414971495449
Accessoire, pour conduit TPC
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyoléfine |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Non revêtu |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Modèle | Écartement |
Pour diamètre de tube nominal | 63 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
NF 004-NF004_1125
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION