Manchon Ø25mm pour conduit rigide - gris RAL7035
Legrand
Manchon Ø25mm pour conduit rigide - gris RAL7035
REF. 08198
EAN.
3414971493568
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Non revêtu |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Modèle | Écartement |
Pour diamètre de tube nominal | 25 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
NF 004-NF004-1123
(0.79 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION