Manchon réducteur pour conduits Ø20mm pour réduction de 20 à 16mm - gris RAL7035
Legrand
Manchon réducteur pour conduits Ø20mm pour réduction de 20 à 16mm - gris RAL7035
REF. 06011
EAN.
3414971495043
Accessoire, pour conduits cintrables et rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyoléfine |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Surface polie | Non |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Pour diamètre de tube, grand format | 20 mm |
Pour diamètre de tube, petit format | 16 mm |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION