Manchon réducteur pour conduits Ø25mm pour réduction de 25 à 20mm - gris RAL7035
Legrand
Manchon réducteur pour conduits Ø25mm pour réduction de 25 à 20mm - gris RAL7035
REF. 06012
EAN.
3414971494374
Accessoire, pour conduits cintrables et rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyoléfine |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Surface polie | Non |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Pour diamètre de tube, grand format | 25 mm |
Pour diamètre de tube, petit format | 20 mm |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION