Manchon réducteur pour conduits Ø25mm pour réduction de 25mm à 20mm - blanc RAL9010 antimicrobien
Legrand
Manchon réducteur pour conduits Ø25mm pour réduction de 25mm à 20mm - blanc RAL9010 antimicrobien
REF. 06112
EAN.
3414971491410
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyoléfine |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Surface polie | Non |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Pour diamètre de tube, grand format | 25 mm |
Pour diamètre de tube, petit format | 20 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION