Aller au contenu principal
Logo print
title

Manette cde d'urgence directe pour DPX³ 125HP - jaune/rouge

DPX³ Legrand

Manette cde d'urgence directe pour DPX³ 125HP - jaune/rouge

REF. 423871 EAN. 3414971730335

Accessoire utilisé pour ouvrir/fermer le dispositif

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Couleur Autre
Adapté à un arrêt d'urgence Non
Adapté à un disjoncteur Oui
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact Oui
Largeur 80 mm
Hauteur 96 mm
Profondeur 80 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -25-85 °C
Sans halogène Oui

Documentation

4 documents
Notice
LE11581AA.pdf pdf (1.79 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
423871.dwg dwg (0.11 Mo)