Manipulateur antimicrobien pour tous systèmes appel infirmière appel seul IP67
Mosaic™
Legrand
Manipulateur antimicrobien pour tous systèmes appel infirmière appel seul IP67
REF. 078201
EAN.
3414971253148
Système d'appel infirmière, manipulateur pour les hôpitaux de jour, centres de dialyse, de transfusion, scanners...
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d’accessoires électriques | Autre |
---|---|
Type d’accessoires mécaniques | Autre |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 125 mm |
Profondeur | 30 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Temperature de stockage | 5-40 °C |
Type de tension | DC |
---|---|
Tension nominale (Un) | 24-24 V |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Autre |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de pose | Saillie |
Adressable | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION