Aller au contenu principal
Logo print

Manipulateur antimicrobien pour tous systèmes appel infirmière et commande d'éclairage IP67

Mosaic™ Legrand

Manipulateur antimicrobien pour tous systèmes appel infirmière et commande d'éclairage IP67

REF. 078202 EAN. 3414971253162

Système d'appel infirmière, manipulateur pour les hôpitaux de jour, centres de dialyse, de transfusion, scanners...

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type d’accessoires électriques Autre
Type d’accessoires mécaniques Autre
Largeur 50 mm
Hauteur 125 mm
Profondeur 30 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Classe de protection (IP) IP67
Temperature de stockage 5-40 °C
Type de tension DC
Tension nominale (Un) 24-24 V
Couleur Blanc
Sans halogène Oui
Type de connexion Autre
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
Mode de pose Saillie
Adressable Non

Documentation

1 document
Notice
LE10651AA.pdf pdf (0.85 Mo)